Prüfkit, Dichtungsteile
148B6051
Typenbezeichnung: Dichtungsteile, Eingesetzt für Produkt: SVA 15-20; REG 15-20; FIA 15-20; CHV 15-20; SCA 15-20
148B6051
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CHV 15-20FIA 15-20REG 15-20SCA 15-20SVA 15-20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Inspection kit for SVL DN 15-20 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Prüfkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungsteile |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.018 Kilogramm |
| Volume | 0.158 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481670 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |