Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Funktionsmodul, REG-SB 65

148B5768

Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-SB 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungKappe
Austrittsanschluss-Größe [mm]65.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchflussbereich [in2]3.065 in²
Durchflussbereich [mm2]1978.0 mm²
Eingesetzt für ProduktREG-SB 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
HalsStandard
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SB 65 Top Complete,PS65
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypREG-SB 65
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.1 Dichtung4 BolzenAufbau
Teile ProgrammnameREG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
TypenbezeichnungAufsatz komplett
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.742 Kilogramm
Nettogewicht2.802 Kilogramm
Volume12.933 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428500678
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm