Funktionsmodul, REG-SB 50
148B5767
Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-SB 50
148B5767
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ausrüstung | Kappe |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 50.0 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussbereich [in2] | 1.274 in² |
| Durchflussbereich [mm2] | 822.0 mm² |
| Eingesetzt für Produkt | REG-SB 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Hals | Standard |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Material Description | REG-SB 50 Top Complete,PS65 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | REG-SB 50 |
| Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 1 Dichtung4 BolzenAufbau |
| Teile Programmname | REG-SA / REG-SB |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Typ | SVL Flexline |
| Typenbezeichnung | Aufsatz komplett |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.016 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.519 Kilogramm |
| Volume | 12.933 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |