Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktionsmodul, REG-SB 10

148B5764

Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-SB 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungKappe
Austrittsanschluss-Größe [mm]10.0 mm
China RoHS exemption clause7.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchflussbereich [in2]0.024 in²
Durchflussbereich [mm2]16.0 mm²
Eingesetzt für ProduktREG-SB 10
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
HalsStandard
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SB 10 Top Complete,PS65
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypREG-SB 10
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP-Dossier ProduktnameREG-SA REG-SB
Surface protection (EF000139)Other
Teile inkl.1 Dichtung4 BolzenAufbau
Teile ProgrammnameREG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
TypenbezeichnungAufsatz komplett
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.483 Kilogramm
Nettogewicht0.473 Kilogramm
Volume1.9 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm