Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktionsmodul, REG-SA 25-40

148B5763

Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-SA 40; REG-SA 25; REG-SA 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungKappe
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchflussbereich [in2]0.275 in²
Durchflussbereich [mm2]178.0 mm²
Eingesetzt für ProduktREG-SA 25REG-SA 32REG-SA 40
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
HalsStandard
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SA 25-40 Top Complete,PS65
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypREG-SA 25-40
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.1 Dichtung4 BolzenAufbau
Teile ProgrammnameREG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
TypSVL Flexline
TypenbezeichnungAufsatz komplett
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.573 Kilogramm
Nettogewicht1.958 Kilogramm
Volume7.524 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428500722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm