Ersatzteil, SVA-DH 300, Dichtungen
148B4165
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: SVA-DH 300, Typenbezeichnung: Dichtungen
148B4165
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SVA-DH 300 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Kegel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART KIT FOR CONE SVA-DH 300 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Produktname | Cone |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.286 Kilogramm |
| Volume | 7.68 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |