Ersatzteil, SVA 50-65, Stopfbuchse
148B4139
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: SVA 50-65, Typenbezeichnung: Stopfbuchse
148B4139
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SVA 50-65 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SVA 50-65 Stopfbuchse HL Hochtemperatur |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Stopfbuchse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.119 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.119 Kilogramm |
| Volume | 0.551 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |