ERSATZTEIL
119F7100
Typenbezeichnung: ERSATZTEIL, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 216
119F7100
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
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | RD - Montage- Löt- Schraubfitting |
| Menge je Verpackungseinheit | 216 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Refrig. distributor spareparts |
| Produktname | Assembly fitting |
| Produkttyp | Ass'y fitting |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typenbezeichnung | ERSATZTEIL |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |