ERSATZTEIL
119F5685
Typenbezeichnung: ERSATZTEIL, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 1500
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile
119F5685
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1500 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Refrig. distributor spareparts |
| Produktname | Assembly fitting |
| Produkttyp | Ass'y fitting |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | ERSATZTEIL |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.013 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.012 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |