Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5424

Werkstoff Gehäuse: Messing, Reduziertyp: Kolben, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 100
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düse / Kolben Größe096
Düsen Größe096
Düsengröße [in]0.096 in
Düsengröße [mm]2.44 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeRefrig. distributor spareparts
ProduktnameOrifice
ProdukttypORF
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ReduziertypKolben
TypenbezeichnungErsatzteilsatz
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.007 Kilogramm
Nettogewicht0.006 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm