Danfoss logo
Reparatursatz, RD 5500-product-details

Reparatursatz, RD 5500

119F3003

Werkstoff Gehäuse: Messing, Anzahl der Bohrungen/Kreisläufe: 06, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Bohrungen/Kreisläufe06
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düse / Kolben Größe199
Düsengröße [in]0.199 in
Düsengröße [mm]5.05 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR22R407CR410A
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeRefrig. distributor spareparts
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypRD 5500
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ReduziertypDüse
SCIP-Dossier Nr.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP-Dossier ProduktnameETS 250-800/KVS 42
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.275 Kilogramm
Nettogewicht0.27 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm