Danfoss logo
Reparatursatz, RD 5500-product-details

Reparatursatz, RD 5500

119F2890

Werkstoff Gehäuse: Messing, Anzahl der Bohrungen/Kreisläufe: 08, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 200

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Bohrungen/Kreisläufe08
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR22R407CR410A
Material DescriptionRD Br5500 0.188/08 I/200
Menge je Verpackungseinheit200 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeRefrig. distributor spareparts
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypRD 5500
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP-Dossier ProduktnameETS 250-800/KVS 42
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.071 Kilogramm
Nettogewicht0.071 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428419048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm