Dichtungssatz, Dichtungssatz
119F1424
Dichtungssatz, Produkttyp: Dichtungssatz, Typenbezeichnung: ERSATZTEIL, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 5000
119F1424
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | RD - Teflon Dichtring |
| Menge je Verpackungseinheit | 5000 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Refrig. distributor spareparts |
| Produktname | Dichtungssatz |
| Produkttyp | Dichtungssatz |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | ERSATZTEIL |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff Gehäuse | PTFE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.152 Gramm |
| Nettogewicht | 0.278 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428427937 |
| Proposition 65 | No significant risk |