Spare part, IPS 8, Con. Fan sparepart
084H5072
Product Type: Spare part, Used for product: IPS 8, Type designation: Con. Fan sparepart
084H5072
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | IPS 8 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Only for R290 |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Air purger spare parts |
| Produktname | Repair kit |
| Produkttyp | Spare part |
| Teile inkl. | Fan assemblyBoltswashers |
| Typenbezeichnung | Con. Fan sparepart |
| Verpackungseinheit | Single pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.784 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.784 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 70.34 Liter |
| EAN/UPC | 5715255010210 |