Heißgasmischer, LG 22 - 35
069G4004
Eingesetzt für Produkt: CPCE 22
069G4004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingravierter 1-Wege-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 13/8" |
| Austritt Größe [mm] | 34.93 mm |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CPCE 22 |
| Eintritt Flüssigkeit [in] | 1 3/8 in |
| Eintritt Flüssigkeit [mm] | 34.93 mm |
| Eintritt Heißgas [in] | 7/8 in |
| Eintritt Heißgas [mm] | 22.23 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Material Description | LG 22-35 Liquid Gas Mixer |
| Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Flüssiggasmischer |
| Produktgruppe | KV Ventilzubehör |
| Produktname | Heißgasmischer |
| Produkttyp | LG 22 - 35 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Volume | 0.553 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422003724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |