Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Heißgasmischer, LG 16 - 28

069G4003

Eingesetzt für Produkt: CPCE 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzeiger DurchflussrichtungEingravierter 1-Wege-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1 1/8Zoll
Austritt Größe [mm]28.58 mm
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCPCE 15
Eintritt Flüssigkeit [in]1 1/8 in
Eintritt Flüssigkeit [mm]28.58 mm
Eintritt Heißgas [in]5/8 in
Eintritt Heißgas [mm]15.88 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Eigenschaften
Wert
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Material DescriptionLG 16-28 Liquid Gas Mixer
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungFlüssiggasmischer
ProduktgruppeKV Ventilzubehör
ProduktnameHeißgasmischer
ProdukttypLG 16 - 28
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
VerpackungseinheitMulti-Pack
Weitere InformationenFür alle Freons
ZulassungEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.276 Kilogramm
Nettogewicht0.244 Kilogramm
Volume0.553 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm