Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Heißgasmischer, LG 12 - 16

069G4001

Eingesetzt für Produkt: CPCE 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzeiger DurchflussrichtungEingravierter 1-Wege-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/8 in
Austritt Größe [mm]15.88 mm
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCPCE 12
Eintritt Flüssigkeit [in]5/8 in
Eintritt Flüssigkeit [mm]15.88 mm
Eintritt Heißgas [in]1/2 in
Eintritt Heißgas [mm]12.70 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Eigenschaften
Wert
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
KältemittelR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionLG 12-16 Liquid Gas Mixer
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungFlüssiggasmischer
ProduktgruppeKV Ventilzubehör
ProduktnameHeißgasmischer
ProdukttypLG 12 - 16
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.114 Kilogramm
Nettogewicht0.099 Kilogramm
Volume0.186 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm