Reparatursatz, Kit, TUA Expansionsventil
068U4900
TXV spare parts, Reparatursatz, Typenbezeichnung: TUA Expansionsventil, Eingesetzt für Produkt: TUA; TUAE
068U4900
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Düsen Größe | 135 |
| Eingesetzt für Produkt | TUATUAE |
| Enthält Akkus | No |
| Kältemittel | R404A/R507A |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Small |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Therm. Expansionsventilsatz |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | TXV spare parts |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Kit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-Dossier Produktname | TU/TC |
| Typenbezeichnung | TUA Expansionsventil |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Weitere Informationen | Flaker: 75 bis 950 lb. ice |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.387 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.339 Kilogramm |
| Volume | 0.932 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |