Danfoss logo
bulb strap

Einstellbare Fühlerschelle, Max. Durchmesser 35 mm Rohr

068U3526

Typenbezeichnung: Einstellbare Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 35 mm Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 35 mm Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 250

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT
Engesetzt für Produkt Komm.Max. Durchmesser 35 mm Rohr
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit250 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnameAdjustable bulb strap
ProdukttypZubehör
TypenbezeichnungEinstellbare Fühlerschelle
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.024 Kilogramm
Volume0.04 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162489253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm