Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Einstellbare Fühlerschelle, Max. Durchmesser 28 mm Rohr

068U3525

Typenbezeichnung: Einstellbare Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 28 mm Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 28 mm Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 45

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktT 2TE 2TR 6TU
Engesetzt für Produkt Komm.Max. Durchmesser 28 mm Rohr
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnameAdjustable bulb strap
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungEinstellbare Fühlerschelle
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.019 Kilogramm
Nettogewicht0.018 Kilogramm
Volume0.048 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162489246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm