Feste Fühlerschellengröße
068U3509
Typenbezeichnung: Feste Fühlerschellengröße, Eingesetzt für Produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 45
068U3509
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Engesetzt für Produkt Komm. | 3/8 in |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | OEM bulbstrap 3/8 in I/45 |
| Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Fixed size bulb strap |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| RoHS-konform | Yes - RoHS ok |
| Typenbezeichnung | Feste Fühlerschellengröße |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.4 Gramm |
| Nettogewicht | 16.4 Gramm |
| Volume | 0.034 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |