Einstellbare Fühlerschelle, Max. Durchmesser 28 mm Rohr
068U3507
Typenbezeichnung: Einstellbare Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 28 mm Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 28 mm Rohr, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile
Empfohlener Austausch: 068U3520
068U3507
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Max. Durchmesser 28 mm Rohr |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Einstellbare Fühlerschelle |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.021 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |