Danfoss logo
Bulb Clip for TD1 Thermostatic Expansion Valves

Fühlerclips, Max. Durchm. 8mm/5/16" Rohr

068N2529

Typenbezeichnung: Fühlerclips, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchm. 8mm/5/16" Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchm. 8mm/5/16" Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 96

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktTD1
Engesetzt für Produkt Komm.Max. Durchm. 8mm/5/16" Rohr
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionAccessory Bag Bulb Clips I/96
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit96 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnameAdjustable bulb strap
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungFühlerclips
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Weitere InformationenRohr: 8 mm/5/16"

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.003 Kilogramm
Nettogewicht0.003 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.008 Liter
EAN/UPC5702422018865