Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element für Expansionsventil, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichExtern ausgeglichen
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktTEA 20TEA 85
Enthält AkkusNo
Kapillarrohrlänge [in]196.8 in
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
Material DescriptionElement TEA 20/85
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProdukttypELM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP-Dossier ProduktnameTEA TEAT Accessories
Surface protection (EF000139)Other
Temperaturbereich [°F] [max.]86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.556 Kilogramm
Nettogewicht0.458 Kilogramm
Volume2.189 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm