ORF, TEA 20-3 PEEK
068G2061
Verpackungseinheit: Multi-Pack
068G2061
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | TEA 20-3 PEEK |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Material Description | TEA 20-3 PEEK Orifice insert |
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Nennleistung R717 [kW] | 10.5 kW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nennleistung R717 [TR] | 3.0 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Orifice |
| Produkttyp | ORF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| SCIP-Dossier Produktname | TEA/TEAT/TEVA |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.109 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.086 Kilogramm |
| Volume | 0.309 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |