Ersatzteil, AKV 10, Ankersatz
068F0541
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: AKV 10, Typenbezeichnung: Ankersatz, Reparatursatz
068F0541
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | AKV 10 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Armature set AKV 10 Multi 12/72 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Ankersatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.116 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.098 Kilogramm |
| Volume | 0.134 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |