Danfoss logo
AKV orifice

Ersatzteil, AKVA 10-6, Düse 10-6

068F0531

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: AKVA 10-6, Typenbezeichnung: Düse 10-6, Reparatursatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungKEINE
Eingesetzt für ProduktAKVA 10-6
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionOrifice kit 10-6 AKVA10 MU 10/180
Max. zul. Betriebsdruck [bar]42.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Menge je Verpackungseinheit10 pc
MOPD [bar/psi]18 bar
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungDüse 10-6
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.076 Liter
EAN/UPC5702422099161