Adapter, TSA
068-2063
Typenbezeichnung: Adapter, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 116
068-2063
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [mm] | 6 mm |
| Anschlussmaterial | MessingKupfer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | T2 / TE2 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter 6mm M/116 |
| Menge je Verpackungseinheit | 116 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Adapter |
| Produkttyp | TSA |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-Dossier Produktname | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Teile Programmname | T2/TE2 |
| Typenbezeichnung | Adapter |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.056 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.052 Kilogramm |
| Volume | 0.039 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |