Einstellbare Fühlerschelle, Max. Durchmesser 35 mm Rohr
068-1214
Typenbezeichnung: Einstellbare Fühlerschelle, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 35 mm Rohr, Engesetzt für Produkt Komm.: Max. Durchmesser 35 mm Rohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 250
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile
Empfohlener Austausch: 068U3526
068-1214
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Max. Durchmesser 35 mm Rohr |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap I/250 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 250 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktname | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Einstellbare Fühlerschelle |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |