Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Allgemeines Zubehör, Fühlerklemme, Zubehör

067N0559

Produkttyp: Zubehör, Typenbezeichnung: Fühlerschelle, 350 mm, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktTETGE
Engesetzt für Produkt Komm.Max. Durchm. 79mm/3 1/8" Rohr
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSpare Part For Bulb Strap L350mm I/40
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameFühlerklemme
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungFühlerschelle
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.024 Kilogramm
Nettogewicht0.009 Kilogramm
Volume0.076 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm