Allgemeines Zubehör, Fühlerklemme, Zubehör
067N0551
Produkttyp: Zubehör, Typenbezeichnung: Fühlerschelle, 140 mm, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 40
067N0551
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | TD1TGE10 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Max. Durchm. 28mm/1 1/8" Rohr |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Spare Part For Bulb Strap L140mm I/40 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Allgemeines Zubehör |
| Produktname | Fühlerklemme |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Fühlerschelle |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.021 Kilogramm |
| Volume | 0.074 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |