Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element für Expansionsventil, PHT, Element

067B3310

Eingesetzt für Produkt: PHTN, Typenbezeichnung: Element

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Eingesetzt für ProduktPHTN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR134a
Kapillarrohrlänge [in]118.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]3000 mm
Material DescriptionPHTN Element
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
ProdukttypPHT
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.554 Kilogramm
Nettogewicht0.464 Kilogramm
Volume1.639 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428034838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm