Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Produktbeschreibung: Hilfskontakt, Typenbezeichnung: CBA-20, Funktion: 2 make, Eingesetzt für Produkt: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 100
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCTI 25M-MBCTI 45MB
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Funktion2 make
Hilfskontakte2 NO (13-14, 23-24)
Material DescriptionCBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
MontageFRONT, MAX. 1 PR LEISTUNGSSCHALTER
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungHilfskontakt
ProduktgruppeContactor/motorstarter access
ProduktnameAuxiliary contact block
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungCBA-20
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACUKCAUL-zertifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.018 Kilogramm
Nettogewicht0.016 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430