BCI 1
047B010466
Typenbezeichnung: BCI 1, Eingesetzt für Produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile
047B010466
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drucktasten | Stop/reset |
| Eingesetzt für Produkt | MOTOR STARTER 6-30A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | STOPP-/RESET-PILZTASTER |
| Material Description | BCI 1 Enclosure Box |
| Menge je Verpackungseinheit | 18 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Gehäuse |
| Produktgruppe | Contactor/motorstarter access |
| Produktname | Enclosure |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP55 |
| Typenbezeichnung | BCI 1 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | LLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.368 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.368 Kilogramm |
| Volume | 2.279 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |