Flange
042N4811
Flange, Eingesetzt für Produkt: AV210B-H, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
042N4811
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Namur flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | AV210B-H |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Actuator ø50-110 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve accessories |
| Produktname | Flange |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typenbezeichnung | Namur flange |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Volume | 0.035 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |