Ersatzteil, EVR 40, Kolben Servicesatz
042H0173
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVR 40, Typenbezeichnung: Kolben Servicesatz, Reparatursatz
042H0173
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVR 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. OPD [bar] 10WAC | 21 bar |
| Max. OPD [bar] 20WDC | 14 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 32.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 460 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 18 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Kolben Servicesatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.226 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.173 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.568 Liter |
| EAN/UPC | 5702422173571 |