Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0136

Eingesetzt für Produkt: OUB 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]5/8 in
Anschlussgröße [mm]16 mm
AnschlusstypBördel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktOUB 1
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 1
Menge je Verpackungseinheit18 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeOil management accessories
ProduktnameNipple
ProdukttypAccessory
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP-Dossier ProduktnameAccessory for OUB
TypenbezeichnungNippel
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.098 Kilogramm
Nettogewicht0.096 Kilogramm
Volume0.045 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422014089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm