Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

Produktbeschreibung: Hilfskontakt, Typenbezeichnung: CB-NO, Funktion: SCHLIESSEN, Eingesetzt für Produkt: CI 6-50, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCI 6-50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionSCHLIESSEN
KontaktklasseAC15=6 A, 500 V
Material DescriptionCB-NO Aux. Contact - Make Hylde 13D07
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
MontageVORDERSEITE
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungHilfskontakt
ProduktgruppeContactor/motorstarter access
ProduktnameAuxiliary contact block
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungCB-NO
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.014 Kilogramm
Nettogewicht0.013 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623