Ersatzteil, KV , CPCE, Kappe, Dichtung, Schraube, Ventil
034L2000
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: KV , CPCE, Typenbezeichnung: Kappe, Dichtung, Schraube, Ventil, Servicesatz
034L2000
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KV , CPCE |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Spare Part Service Kit |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | KV Ventil-Ersatzteile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | KappeDichtungSchraderventilSchraube |
| Typenbezeichnung | Kappe, Dichtung, Schraube, Ventil |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 100 Gramm |
| Nettogewicht | 100 Gramm |
| Volume | 0.989 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428436823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |