Ersatzteil, KV 28, Kontermutter
034L0210
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: KV 28, Typenbezeichnung: Kontermutter, Feststellschraube
034L0210
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KV 28KV 35 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | KV Ventil-Ersatzteile |
| Produktname | Feststellschraube |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Kontermutter |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.66 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.627 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.142 Liter |
| EAN/UPC | 5702428040006 |