Danfoss logo
M12 Female Angle

Kabel

034G7119

Typenbezeichnung: Kabel, Kabellänge [m]: 12.2, Eingesetzt für Produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Betriebstemperatur [°C] [max.]80 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.]176 °F
Cable featureTwisted pair
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Engesetzt für Produkt Komm.Angular connector
Enthält AkkusNo
Kabel-IsoliermaterialPVC
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [ft]40.0 ft
Kabellänge [m]12.200 m
Material DescriptionKabel M12 Eckausführung Kabellänge 12,2m
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeElectric valve accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
SchutzartIP67
TypenbezeichnungKabel
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACRoHSUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht895 Gramm
Nettogewicht895 Gramm
Volume1.764 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162967591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm