Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Kabel

034G7073

Engesetzt für Produkt Komm.: Anschluss Eckausführung, Typenbezeichnung: Kabel, Kabellänge [m]: 2, Eingesetzt für Produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Betriebstemperatur [°C] [max.]80 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.]176 °F
Cable featureTwisted pair
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Engesetzt für Produkt Komm.Anschluss Eckausführung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Kabel-IsoliermaterialPVC
Kabellänge [ft]6.6 ft
Kabellänge [m]2.000 m
Material DescriptionM12 female angle connector cable 2m M/40
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeElectric valve accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
TypenbezeichnungKabel
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACRoHSUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.16 Kilogramm
Nettogewicht0.101 Kilogramm
Volume0.529 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428925112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm