Actuator
034G2200
Produkttyp: Zubehör, Typenbezeichnung: Kabel, Elektrischer Anschluss: M12, Eingesetzt für Produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
034G2200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
| Betriebstemperatur [°F] [max.] | 176 °F |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Durchgangsanschluss |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Identisches Produkt | 034G2323 |
| Kabel-Isoliermaterial | PVC |
| Kabellänge [ft] | 26.2 ft |
| Kabellänge [m] | 8.000 m |
| Material Description | M12 female straight conn. cable 8m |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktname | Actuator |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| SCIP-Dossier Nr. | - |
| Typenbezeichnung | Kabel |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CERoHSUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Volume | 0.866 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |