Ersatzteil, EVR 6, Servicekit a.c.
032F8166
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVR 6, Typenbezeichnung: Servicekit a.c., Reparatursatz
032F8166
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVR 6 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART KIT(a.c.) EVR 6 NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Servicekit a.c. |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.043 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702428251228 |