Danfoss logo
Ersatzteil, EVRB, Servicesatz-product-details

Ersatzteil, EVRB, Servicesatz

032F5286

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVRB, Typenbezeichnung: Servicesatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungKEINE
Eingesetzt für ProduktEVRB
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNO
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. OPD [bar] 10WAC21 bar
Eigenschaften
Wert
Max. OPD [bar] 20WDC21 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSpare parts, discont. products
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungServicesatz
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.123 Kilogramm
Nettogewicht0.115 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797