Ersatzteil, EVRB, Filter
032F5284
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVRB, Typenbezeichnung: Filter
032F5284
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVRB |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | FILTER SET EVRB |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | Al-gasketFilterRubber gasket |
| Typenbezeichnung | Filter |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.016 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.009 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702422148128 |