Instandsetzungskit
032F2321
Typenbezeichnung: Instandsetzungssatz, Eingesetzt für Produkt: EVRAT 10
032F2321
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EVRAT 10 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Overhaul kit - EVRAT 10 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Instandsetzungskit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Instandsetzungssatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.297 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.257 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428469777 |