Danfoss logo
Ersatzteil, EVRF, Servicesatz-product-details

Ersatzteil, EVRF, Servicesatz

032F0261

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVRF, Typenbezeichnung: Servicesatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDreiwege
Eingesetzt für ProduktEVRF
Engesetzt für Produkt Komm.3 ways
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. OPD [bar] 10WAC6 bar
Max. OPD [bar] 20WDC6 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungServicesatz
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.129 Kilogramm
Nettogewicht0.121 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543