Ersatzteil, EVRA 3, Dichtungssatz
032F0210
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVRA 3, Typenbezeichnung: Dichtungssatz
032F0210
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVRA 3 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Seal kit |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungssatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.004 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702422036364 |