Danfoss logo
Spare part - Packing

Ersatzteil, EVR 25, Servicesatz

032F0190

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVR 25, Typenbezeichnung: Servicesatz, Reparatursatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungKEINE
Eingesetzt für ProduktEVR 25
Engesetzt für Produkt Komm.Bisherige Ausführung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSpare part kit
Max. OPD [bar] 10WAC21 bar
Eigenschaften
Wert
Max. OPD [bar] 20WDC18 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit30 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungServicesatz
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.246 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043